Şaft destek kızakları, doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır. Çoğu zaman doğrusal rulmanlarla kullanılıp tam destekli düşük sürtünme sistemleri sağlar.
Sertleştirilmiş çelik şaft ve montaj delikleri sayesinde tüm uzunluğu boyunca montaj ve destek sunar. Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.
Şaft, şaft destek kızağına önceden monte edilmiştir. Son derece sağlam ve aşınmaya dirençli olduğundan yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman ve elektronik eşya imalatında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Alüminyum, Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Malzeme | Kızak Tipi | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.006,7356 TL - 4.008,8634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
360.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 8.975,4878 TL - 11.967,0823 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1080.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 11.817,7843 TL - 15.756,9283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1440.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 10.870,2347 TL - 14.493,529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1320.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 16.659,4068 TL - 22.212,6597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2040.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 51.826,1357 TL - 57.584,6734 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5400.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 18.554,5058 TL - 24.739,4585 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2280.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 39.319,6085 TL - 43.688,3366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4080.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 38.182,6195 TL - 42.424,9372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3960.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 12.413,92 TL - 16.552,046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1950.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 4.774,0158 TL - 6.365,4131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
750.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 214.727,1903 TL - 252.620,0167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
600.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 56.374,0918 TL - 62.637,9189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5880.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 48.415,5207 TL - 53.794,8274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5040.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 50.689,1466 TL - 56.321,2741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5280.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2.907,4383 TL - 3.876,4318 TL | 1 Stokta |
450.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 20.864,752 TL - 27.819,7516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3300.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 23.657,3999 TL - 31.543,1177 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3750.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 25.519,0478 TL - 34.025,1975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4050.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 35.090,6714 TL - 38.989,6036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4650.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin