Şaft destek kızakları, doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır. Çoğu zaman doğrusal rulmanlarla kullanılıp tam destekli düşük sürtünme sistemleri sağlar.
Sertleştirilmiş çelik şaft ve montaj delikleri sayesinde tüm uzunluğu boyunca montaj ve destek sunar. Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.
Şaft, şaft destek kızağına önceden monte edilmiştir. Son derece sağlam ve aşınmaya dirençli olduğundan yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman ve elektronik eşya imalatında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Alüminyum, Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Malzeme | Kızak Tipi | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.092,7236 TL - 41.456,8944 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
360.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 33.651,213 TL - 44.868,46 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3900.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 46.445,0684 TL - 61.926,7813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5400.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 43.328,1199 TL - 50.974,3622 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 54.033,5634 TL - 63.568,9188 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1500.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 96.972,945 TL - 114.085,8799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2700.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 17.202,3727 TL - 22.936,6848 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1500.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 139.790,1418 TL - 164.458,8246 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3900.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 20.580,2407 TL - 27.440,4148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1800.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 36.944,2205 TL - 41.048,9657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2700.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 57.209,6678 TL - 63.566,1371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 61.262,8981 TL - 68.069,8672 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4500.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 13.824,5048 TL - 18.432,7082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 49.102,8551 TL - 54.558,677 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
360.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 53.156,0854 TL - 59.062,407 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3900.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 40.996,0423 TL - 45.551,2168 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3000.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 77.476,5235 TL - 86.085,0339 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5700.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 4.909,5812 TL - 6.545,8736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
600.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 26.133,8458 TL - 34.845,2451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3240.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 35.908,6415 TL - 39.898,4905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3720.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin