Şaft destek kızakları, doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır. Çoğu zaman doğrusal rulmanlarla kullanılıp tam destekli düşük sürtünme sistemleri sağlar.
Sertleştirilmiş çelik şaft ve montaj delikleri sayesinde tüm uzunluğu boyunca montaj ve destek sunar. Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.
Şaft, şaft destek kızağına önceden monte edilmiştir. Son derece sağlam ve aşınmaya dirençli olduğundan yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman ve elektronik eşya imalatında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Alüminyum, Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Malzeme | Kızak Tipi | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.469,9219 TL - 17.959,7081 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2000.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 14.858,3232 TL - 19.811,2854 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 23.839,0928 TL - 31.785,4101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4400.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 24.904,954 TL - 33.206,6288 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4600.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 27.037,0285 TL - 36.049,3126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5000.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 28.102,8897 TL - 37.470,5313 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 6.703,6224 TL - 8.938,1985 TL | 1 Stokta |
1000.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 8.207,1663 TL - 10.943,0879 TL | 1 Stokta |
1200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 18.805,2139 TL - 25.073,6889 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2800.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 20.121,4309 TL - 26.828,3986 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3000.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 26.699,3473 TL - 35.599,2354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4000.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 24.030,9971 TL - 32.041,5055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2100.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 45.049,6248 TL - 50.054,9469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3300.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 69.369,7108 TL - 77.077,3273 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5100.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 22.352,0985 TL - 26.296,5243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
900.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 30.038,8344 TL - 35.339,9709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 59.689,2827 TL - 70.222,5406 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
240.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 81.835,3922 TL - 96.276,8078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3300.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 133.515,7511 TL - 157.077,375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5400.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 28.533,8821 TL - 38.045,0822 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3300.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin