Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Titanyum G5, Titanyum G2, Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0154A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l20 25 | Malzeme | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367,461 TL - 524,9441 TL | 99 Stokta |
M10
|
12.5
|
Titanyum G5
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 462,4086 TL - 660,584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
Titanyum G5
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 127,4193 TL - 182,0275 TL | 49 Stokta |
M5
|
7.5
|
Titanyum G5
|
5.5
|
20.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 275,2256 TL - 393,1797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Titanyum G5
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 57,5439 TL - 82,2057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
3.0
|
Titanyum G5
|
2.8
|
5.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 137,2841 TL - 196,1203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
Titanyum G5
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 81,384 TL - 116,2626 TL | 156 Stokta |
M4
|
6.0
|
Titanyum G5
|
4.5
|
12.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 189,8958 TL - 271,2798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
Titanyum G5
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 166,8782 TL - 238,3974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
Titanyum G5
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 112,6222 TL - 160,8889 TL | 125 Stokta |
M4
|
6.0
|
Titanyum G5
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 186,6078 TL - 266,5825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
Titanyum G5
|
5.5
|
50.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 180,031 TL - 257,1875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
Titanyum G5
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 298,408 TL - 426,2967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Titanyum G5
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 194,8284 TL - 278,326 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Titanyum G5
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 68,2311 TL - 97,4729 TL | 261 Stokta |
M3
|
4.5
|
Titanyum G5
|
3.5
|
10.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 207,9812 TL - 297,1157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Titanyum G5
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 275,2256 TL - 393,1797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Titanyum G5
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 281,9664 TL - 402,8093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Titanyum G5
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 225,2442 TL - 321,7776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Titanyum G5
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 242,5075 TL - 346,4394 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Titanyum G5
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin