Menü Arama

Sabit Vida Kapak Başlı M8 6.0 Titanyum G5

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20187651

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 297,1157 TL
100 - 249 267,4042 TL
250 - 749 237,6927 TL
750 + 207,9812 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

297,12 TL

1 x 297,1157 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M8
l10 25 20.0
d2 a012 6.0
l20 25 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Malzeme Titanyum G5
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin