Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Titanyum G5, Titanyum G2, Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0154A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l20 25 | Malzeme | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,2986 TL - 90,4267 TL | 144 Stokta |
M4
|
6.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 69,8749 TL - 99,8213 TL | 35 Stokta |
M5
|
7.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
5.5
|
16.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 46,8574 TL - 66,9393 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
3.5
|
16.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 117,6368 TL - 168,0526 TL | 754 Stokta |
M8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 41,1031 TL - 58,7187 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
3.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
2.8
|
5.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 81,384 TL - 116,2626 TL | 561 Stokta |
M4
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
4.5
|
50.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 48,5015 TL - 69,2882 TL | 146 Stokta |
M2.5
|
3.0
|
316 Stainless Steel
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 36 Stokta |
M4
|
6.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
4.5
|
20.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| 115,9103 TL - 165,5863 TL | 311 Stokta |
M6
|
7.5
|
316 Stainless Steel
|
6.5
|
20.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 101,9353 TL - 145,6218 TL | 8 Stokta |
M6
|
7.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 102,593 TL - 146,5617 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 59,1884 TL - 84,5546 TL | 187 Stokta |
M4
|
6.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
4.5
|
12.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
| 71,5192 TL - 102,1702 TL | 26 Stokta |
M4
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 117,3901 TL - 167,7003 TL | 465 Stokta |
M6
|
7.5
|
316 Stainless Steel
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 117,3901 TL - 167,7003 TL | 192 Stokta |
M6
|
7.5
|
316 Stainless Steel
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 85,4945 TL - 122,1348 TL | 348 Stokta |
M5
|
7.5
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 68,2311 TL - 97,4729 TL | 242 Stokta |
M4
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
4.5
|
16.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 46,0357 TL - 65,7649 TL | 121 Stokta |
M3
|
4.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 59,1884 TL - 84,5546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
4.5
|
10.0
|
7.0
|
2.8
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin