Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Titanyum G5, Titanyum G2, Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0154A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l20 25 | Malzeme | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,7826 TL - 126,8321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
5.5
|
50.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
3.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
2.8
|
10.0
|
4.5
|
1.8
|
|||
| 75,6297 TL - 108,0423 TL | 633 Stokta |
M5
|
7.5
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 417,0398 TL - 595,7714 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 460,3536 TL - 657,6483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
Titanyum G2
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 250,5641 TL - 357,9484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 70,6971 TL - 100,9962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.5
|
Titanyum G2
|
3.5
|
25.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 205,1861 TL - 293,123 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 626,9029 TL - 895,576 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
Titanyum G2
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 234,2873 TL - 334,6959 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
13.2
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 205,1861 TL - 293,123 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 52,6117 TL - 75,1595 TL | 1289 Stokta |
M3
|
4.5
|
316 Stainless Steel
|
3.5
|
16.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 278,9248 TL - 398,4643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 216,5307 TL - 309,3294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
316 Stainless Steel
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 97,8252 TL - 139,7504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 49,3236 TL - 70,4622 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
3.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
2.8
|
10.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 103,5796 TL - 147,9706 TL | 121 Stokta |
M5
|
7.5
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
50.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 96,181 TL - 137,4015 TL | 466 Stokta |
M5
|
7.5
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 50,1453 TL - 71,6366 TL | 141 Stokta |
M2.5
|
3.0
|
316 Stainless Steel
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 185,4568 TL - 264,9383 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
316 Stainless Steel
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin