Menü Arama

Sabit Vida Kapak Başlı M5 3.7 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20185404

466 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 137,4015 TL
100 - 249 123,6611 TL
250 - 749 109,9211 TL
750 + 96,181 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

137,40 TL

1 x 137,4015 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
l10 25 40.0
d2 a012 3.7
d2 a012 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Malzeme 316 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin