Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Titanyum G5, Titanyum G2, Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0154A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l20 25 | Malzeme | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350,1976 TL - 500,2822 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Titanyum G5
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 428,1288 TL - 611,6126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
Titanyum G5
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 546,9987 TL - 781,4269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
Titanyum G5
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 275,2256 TL - 393,1797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
Titanyum G5
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 496,6889 TL - 709,5553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
Titanyum G5
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 153,7249 TL - 219,6073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
Titanyum G2
|
5.5
|
20.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 110,978 TL - 158,5401 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
Titanyum G2
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 101,1132 TL - 144,4477 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
Titanyum G2
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 226,1487 TL - 323,0694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
Titanyum G2
|
5.5
|
50.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 120,8429 TL - 172,6325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
Titanyum G2
|
4.5
|
50.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 217,8456 TL - 311,2085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Titanyum G2
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 329,6463 TL - 470,923 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Titanyum G2
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 60,0101 TL - 85,729 TL | 151 Stokta |
M2.5
|
3.0
|
Titanyum G5
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 69,8749 TL - 99,8213 TL | 37 Stokta |
M3
|
4.5
|
Titanyum G5
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 275,2256 TL - 393,1797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Titanyum G5
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 564,7553 TL - 806,7935 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
Titanyum G5
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 651,0715 TL - 930,1022 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
Titanyum G5
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 264,703 TL - 378,1475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Titanyum G5
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 207,9812 TL - 297,1157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Titanyum G5
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 555,1373 TL - 793,053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
Titanyum G5
|
17.5
|
35.0
|
24.0
|
12.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin