Sabit Vidalar tava başlı olarak iki seçenekte sunulur: Torx veya Philips tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Buna karşılık, Philips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Her iki stil de zarif görünümleriyle mükemmel bir bağlantı çözümü sunar.
Bu vidalar dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. M8 boyutları daha düşük Torx değerine sahipken M3, M4, M5 ve M6 boyutları Philips tahriklidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 14583 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar(ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0150A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l2 025 | l10 25 | H1 max | d3 max | Sürüş Tipi | d2 a012 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,7443 TL - 106,5434 TL | 643 Stokta |
M4
|
6.0
|
20.0
|
3.1
|
8.0
|
Philips Tahrikli
|
2.8
|
||
| 74,7443 TL - 106,5434 TL | 713 Stokta |
M4
|
6.0
|
30.0
|
3.1
|
8.0
|
Philips Tahrikli
|
2.8
|
||
| 78,6782 TL - 112,7721 TL | 114 Stokta |
M6
|
7.5
|
30.0
|
4.7
|
12.0
|
Philips Tahrikli
|
4.2
|
||
| 73,1052 TL - 104,5765 TL | 2024 Stokta |
M4
|
6.0
|
16.0
|
3.1
|
8.0
|
Philips Tahrikli
|
2.8
|
||
| 73,1052 TL - 104,5765 TL | 2273 Stokta |
M3
|
4.5
|
20.0
|
2.4
|
5.6
|
Philips Tahrikli
|
2.0
|
||
| 74,7443 TL - 106,5434 TL | 678 Stokta |
M4
|
6.0
|
40.0
|
3.1
|
8.0
|
Philips Tahrikli
|
2.8
|
||
| 78,6782 TL - 112,7721 TL | 9212 Stokta |
M6
|
7.5
|
20.0
|
4.7
|
12.0
|
Philips Tahrikli
|
4.2
|
||
| 77,3669 TL - 110,4773 TL | 18429 Stokta |
M6
|
7.5
|
12.0
|
4.7
|
12.0
|
Philips Tahrikli
|
4.2
|
||
| 73,1052 TL - 104,5765 TL | 85 Stokta |
M4
|
6.0
|
12.0
|
3.1
|
8.0
|
Philips Tahrikli
|
2.8
|
||
| 76,0556 TL - 108,5104 TL | 7341 Stokta |
M5
|
7.5
|
16.0
|
3.7
|
9.5
|
Philips Tahrikli
|
3.7
|
||
| 73,1052 TL - 104,5765 TL | 1700 Stokta |
M3
|
4.5
|
16.0
|
2.4
|
5.6
|
Philips Tahrikli
|
2.0
|
||
| 77,3669 TL - 110,4773 TL | 1568 Stokta |
M5
|
7.5
|
20.0
|
3.7
|
9.5
|
Philips Tahrikli
|
3.7
|
||
| 78,6782 TL - 112,7721 TL | 495 Stokta |
M5
|
7.5
|
30.0
|
3.7
|
9.5
|
Philips Tahrikli
|
3.7
|
||
| 76,0556 TL - 108,5104 TL | 396 Stokta |
M5
|
7.5
|
12.0
|
3.7
|
9.5
|
Philips Tahrikli
|
3.7
|
||
| 79,9895 TL - 114,4113 TL | 2094 Stokta |
M6
|
7.5
|
50.0
|
4.7
|
12.0
|
Philips Tahrikli
|
4.2
|
||
| 77,3669 TL - 110,4773 TL | 1898 Stokta |
M6
|
7.5
|
16.0
|
4.7
|
12.0
|
Philips Tahrikli
|
4.2
|
||
| 74,7443 TL - 106,5434 TL | 9948 Stokta |
M3
|
4.5
|
30.0
|
2.4
|
5.6
|
Philips Tahrikli
|
2.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
60.0
|
3.7
|
9.5
|
Philips Tahrikli
|
3.7
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
50.0
|
3.1
|
8.0
|
Philips Tahrikli
|
2.8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
10.0
|
3.1
|
8.0
|
Philips Tahrikli
|
2.8
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin