Menü Arama

Sabit Vida M6 N/A 303 Stainless Steel

Gömme başlı ve Torx uçlu Sabit Vida. Tasarım, vidaların kendiliğinden sökülmesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20137861

89 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 121,017 TL
100 - 249 108,953 TL
250 - 749 96,8136 TL
750 + 84,7496 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

121,02 TL

1 x 121,017 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
d2 a012 4.2
d3 max 12.0
H1 max 4.7
l2 025 7.5
Sürüş Tipi Torx Tahrikli
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin