Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.
The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.
It works in temperatures from -50 to +80 C.
Series Code :SR5551
Seri Kodu: SR5551
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Deliği Genişliği | Azami Basınç | Toplam Uzunluk | Montaj Yönelimi | Hazne Yüksekliği | Mil Malzemesi | Anahtar Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215,7223 TL - 239,6915 TL | 100 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
| 146,7314 TL - 163,0349 TL | 99 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
||
| 304 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|||
| 146,7314 TL - 163,0349 TL | 100 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
||
| 172,5777 TL - 191,7531 TL | 100 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
||
| 900 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|||
| 694,8418 TL - 772,0464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
| 694,8418 TL - 772,0464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
8 mm Kare Anahtar
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
|||
| 151,9837 TL - 236,4192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 19 Stokta |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
|||
| 800 Stokta |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
|||
| 151,9837 TL - 236,4192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 141,7691 TL - 220,5297 TL | 46 Stokta |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 178,6183 TL - 277,851 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 694,8418 TL - 772,0464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
Ray Tipi Anahtar
|
||
| 694,8418 TL - 772,0464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sağ Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
| 694,8418 TL - 772,0464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sağ Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
8 mm Kare Anahtar
|
||
| 694,8418 TL - 772,0464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
||
| 694,8418 TL - 772,0464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin