Menü Arama

Sabit Sıkıştırmalı Silindirli Kilit

Stokta

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Series Code :SR5551

Seri Kodu: SR5551

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
135 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Deliği Genişliği Azami Basınç Toplam Uzunluk Montaj Yönelimi Hazne Yüksekliği Mil Malzemesi Anahtar Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
5 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
800 Stokta
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
5 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • / 7
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403408834001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403408833001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403402830001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403403835001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403402833001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401408833002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403401534001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403403835002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403403830001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403408833002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401402830001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401402834001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403402835001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401408833001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401129461E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401129460E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401129430E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401123730E


Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403401535001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401401535001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm