Menü Arama

Sabit Sıkıştırmalı Silindirli Kilit

Stokta

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Series Code :SR5551

Seri Kodu: SR5551

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
135 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Deliği Genişliği Azami Basınç Toplam Uzunluk Montaj Yönelimi Hazne Yüksekliği Mil Malzemesi Anahtar Tipi Satın Al
8 Stokta
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
8 mm Kare Anahtar
32 Stokta
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
9600 Stokta
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sol Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
8 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
  • / 7
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 20.0 mm

0401122861001E


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 38.0 mm

0401123734001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 3 mm Çift Uçlu Anahtar 26.0 mm

0401121339001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 44.0 mm

0401123744001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 44.0 mm

0401122844001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 26.0 mm

0401122839001E


Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 32.0 mm

0401122830001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401403830001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403408830001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401124238E


Stok Seviyeleri
9600 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401124259E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403402834001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403402835002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401402835001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403403833002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401403835001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403403834001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401408834001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

5401408830001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403408835001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm