Menü Arama

Perçinli Ayak

Stokta

Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.

Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.

Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.

Series Code :SR5796

Seri Kodu: SR5796 ,SR5803, SR5806

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Uyumlu Delik Çapı Yükseklik Azami Pano Kalınlığı Tam Malzeme Taban Çapı Satın Al
9,2214 TL - 12,0541 TL 84150 Stokta
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
9,0221 TL - 11,1385 TL 528 Stokta
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Thermo Plastic Elastomer
11,1428 TL - 13,4575 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
11,7663 TL - 14,5263 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
14,6085 TL - 17,0859 TL 1128277 Stokta
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
9,4741 TL - 13,113 TL 1295 Stokta
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
12,0017 TL - 14,2319 TL 201222 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
12,8422 TL - 15,8546 TL 509112 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
6,4765 TL - 7,9956 TL 43830 Stokta
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
13,2209 TL - 16,3221 TL 349104 Stokta
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
12,1964 TL - 29,8813 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Polyamide
50.0 mm
10,0223 TL - 12,3731 TL 385556 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
12,0017 TL - 14,2319 TL 281904 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
12,9819 TL - 16,027 TL 241366 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
7,679 TL - 9,4804 TL 233560 Stokta
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
9,7849 TL - 12,08 TL 82676 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
8,7644 TL - 10,8202 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
8,4943 TL - 13,2723 TL 710838 Stokta
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
9,3469 TL - 10,932 TL 514269 Stokta
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
11,7338 TL - 14,4863 TL 225676 Stokta
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
  • / 2
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-005-P4X5B

Fiyat Aralığı
12,0541 TL - 9,2214 TL

Stok Seviyeleri
84150 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-005-P4X7B

Fiyat Aralığı
11,1385 TL - 9,0221 TL

Stok Seviyeleri
528 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-005-P4X8B

Fiyat Aralığı
13,4575 TL - 11,1428 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-008-P4X6B

Fiyat Aralığı
14,5263 TL - 11,7663 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 8.1 mm PP/Elastomer

FF-026-M40

Fiyat Aralığı
17,0859 TL - 14,6085 TL

Stok Seviyeleri
1128277 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    18.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.146 in

FF-13-P3.5X7.0B

Fiyat Aralığı
13,113 TL - 9,4741 TL

Stok Seviyeleri
1295 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-008-P4X8B

Fiyat Aralığı
14,2319 TL - 12,0017 TL

Stok Seviyeleri
201222 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-009-P4X7B

Fiyat Aralığı
15,8546 TL - 12,8422 TL

Stok Seviyeleri
509112 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.146 in

FF-13-P3.5X5.5B

Fiyat Aralığı
7,9956 TL - 6,4765 TL

Stok Seviyeleri
43830 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.126 in Siyah

FF-003-P3X5.5B

Fiyat Aralığı
16,3221 TL - 13,2209 TL

Stok Seviyeleri
349104 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    5.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Sıkı Geçme Ayaklar 50.0 mm 34.0 mm PA

2421/BK

Fiyat Aralığı
29,8813 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Taban Malzemesi
    PP
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-006-P4X6B

Fiyat Aralığı
12,3731 TL - 10,0223 TL

Stok Seviyeleri
385556 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-008-P4X7B

Fiyat Aralığı
14,2319 TL - 12,0017 TL

Stok Seviyeleri
281904 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-009-P4X8B

Fiyat Aralığı
16,027 TL - 12,9819 TL

Stok Seviyeleri
241366 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.146 in

FF-13-P3.5X6.0B

Fiyat Aralığı
9,4804 TL - 7,679 TL

Stok Seviyeleri
233560 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-009-P4X6B

Fiyat Aralığı
12,08 TL - 9,7849 TL

Stok Seviyeleri
82676 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.146 in

FF-13-P3.5X4.5B

Fiyat Aralığı
10,8202 TL - 8,7644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.205 in Siyah

FF-006-P5X6.5B

Fiyat Aralığı
13,2723 TL - 8,4943 TL

Stok Seviyeleri
710838 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-010-P4X7B

Fiyat Aralığı
10,932 TL - 9,3469 TL

Stok Seviyeleri
514269 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    9.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-005-P4X6B

Fiyat Aralığı
14,4863 TL - 11,7338 TL

Stok Seviyeleri
225676 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790