Menü Arama

Perçinli Ayak

Stokta

Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.

Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.

Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.

Series Code :SR5796

Seri Kodu: SR5796 ,SR5803, SR5806

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Uyumlu Delik Çapı Yükseklik Azami Pano Kalınlığı Tam Malzeme Taban Çapı Satın Al
11,4604 TL - 11,4604 TL 798756 Stokta
8.1 mm
15.0 mm
1.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
6,4765 TL - 7,9956 TL 43830 Stokta
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
12,1964 TL - 29,8813 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Polyamide
50.0 mm
16,8227 TL - 16,8227 TL 230414 Stokta
3.7 mm
3.0 mm
Nylon;Thermoplastic Elastomere
12.7 mm
9,8728 TL - 9,8728 TL 5200 Stokta
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Thermo Plastic Elastomer
8,7644 TL - 10,8202 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
13,0375 TL - 13,0375 TL 41616 Stokta
8.1 mm
15.0 mm
1.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
12,0017 TL - 14,2319 TL 442992 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
10,0223 TL - 12,3731 TL 385556 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
11,7338 TL - 14,4863 TL 225676 Stokta
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
9,7849 TL - 12,08 TL 82676 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
9,3469 TL - 10,932 TL 514269 Stokta
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
14,6085 TL - 17,0859 TL 1128277 Stokta
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
9,4741 TL - 13,113 TL 1295 Stokta
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
12,0017 TL - 14,2319 TL 201222 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
16,8227 TL - 16,8227 TL 40000 Stokta
4.2 mm
3.5 mm
Nylon;Thermoplastic Elastomere
10.0 mm
7,679 TL - 9,4804 TL 233560 Stokta
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
12,1964 TL - 29,8813 TL 6480 Stokta
Polyamide
50.0 mm
8,3835 TL - 10,3501 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
13,2209 TL - 16,3221 TL 1284864 Stokta
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
  • / 2
Perçinli Ayak 8.1 mm PP/Elastomer

SFF-125-A4

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
798756 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.146 in

FF-13-P3.5X5.5B

Fiyat Aralığı
7,9956 TL - 6,4765 TL

Stok Seviyeleri
43830 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Sıkı Geçme Ayaklar 50.0 mm 34.0 mm PA

2421/BK

Fiyat Aralığı
29,8813 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Taban Malzemesi
    PP
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

FSR-5

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
230414 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    12.7 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.6 - 3.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon;Thermoplastic Elastomere
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.305 in

SFF-023

Fiyat Aralığı
9,8728 TL - 9,8728 TL

Stok Seviyeleri
5200 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    5.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.146 in

FF-13-P3.5X4.5B

Fiyat Aralığı
10,8202 TL - 8,7644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 8.1 mm PP/Elastomer

SFF-124-A4

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
41616 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-008-P4X7B

Fiyat Aralığı
14,2319 TL - 12,0017 TL

Stok Seviyeleri
442992 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-006-P4X6B

Fiyat Aralığı
12,3731 TL - 10,0223 TL

Stok Seviyeleri
385556 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-005-P4X6B

Fiyat Aralığı
14,4863 TL - 11,7338 TL

Stok Seviyeleri
225676 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-009-P4X6B

Fiyat Aralığı
12,08 TL - 9,7849 TL

Stok Seviyeleri
82676 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-010-P4X7B

Fiyat Aralığı
10,932 TL - 9,3469 TL

Stok Seviyeleri
514269 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    9.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 8.1 mm PP/Elastomer

FF-026-M40

Fiyat Aralığı
17,0859 TL - 14,6085 TL

Stok Seviyeleri
1128277 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    18.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.146 in

FF-13-P3.5X7.0B

Fiyat Aralığı
13,113 TL - 9,4741 TL

Stok Seviyeleri
1295 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.165 in

FF-008-P4X8B

Fiyat Aralığı
14,2319 TL - 12,0017 TL

Stok Seviyeleri
201222 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in

FSR-3

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon;Thermoplastic Elastomere
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.146 in

FF-13-P3.5X6.0B

Fiyat Aralığı
9,4804 TL - 7,679 TL

Stok Seviyeleri
233560 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Sıkı Geçme Ayaklar 50.0 mm 34.0 mm PA

2421/SIL

Fiyat Aralığı
29,8813 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
6480 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Taban Malzemesi
    PP
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.165 in Siyah

FF-006-P4X7B

Fiyat Aralığı
10,3501 TL - 8,3835 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 0.126 in Siyah

FF-003-P3X5.5B

Fiyat Aralığı
16,3221 TL - 13,2209 TL

Stok Seviyeleri
1284864 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    5.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790