Menü Arama

Perçin Kilitlemeli BDK Destek Ayakları

Stokta

Designed to mount easily on chassis with plastic SR snap rivet. Allows mounting to a range of panel thicknesses. Button head on rivet for minimal protrusion on chassis underside.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
2.7 - 3.7 mm
15.9 mm
496 Stokta
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
4000 Stokta
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
202158 Stokta
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
990 Stokta
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
6732 Stokta
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
3000 Stokta
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
3000 Stokta
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
988 Stokta
4.1 mm
1.6 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
1292 Stokta
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
3000 Stokta
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
16224 Stokta
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
7000 Stokta
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
17534 Stokta
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
95268 Stokta
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
  • / 2
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 15.9 mm PA

SRLAHS-10-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.6 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 25.4 mm Nylon 6/6

SRLAHS-16-01


Stok Seviyeleri
496 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.6 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 12.7 mm PA

SRLAHS-8-19


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.6 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 9.5 mm (L) Nylon 6/6

SRLCBS-6-01


Stok Seviyeleri
202158 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 15.9 mm Nylon 6/6

SRSCBS-10-01


Stok Seviyeleri
990 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    3.7 - 4.7 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 11.1 mm Nylon 6/6

SRLCBS-7-01


Stok Seviyeleri
6732 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 25.4 mm Nylon 6/6

SRSCBS-16-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    7.2 - 8.7 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 19.1 mm Nylon 6/6

SRSCBS-M3-12-01


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    4.7 - 5.7 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 12.7 mm Nylon 6/6

SRSCBS-M3-8-01


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    2.7 - 3.7 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 22.2 mm Nylon 6/6

SRSCBS-M4-14-01


Stok Seviyeleri
988 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    5.7 - 6.7 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 12.7 mm Nylon 6/6

SRSCBS-M4-8-01


Stok Seviyeleri
1292 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    2.7 - 3.7 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 15.9 mm PA

SRSCBS-M4-10-19


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    3.7 - 4.7 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 25.4 mm Nylon 6/6

SRSCBS-M4-16-01


Stok Seviyeleri
16224 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    7.2 - 8.7 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 25.4 mm Nylon 6/6

SRSCBS-M3-16-01


Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    7.2 - 8.7 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 22.2 mm PA

SRLAHS-14-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.6 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 12.7 mm Nylon 6/6

SRLAHS-8-01


Stok Seviyeleri
17534 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.6 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 25.4 mm Nylon 6/6

SRLCBS-16-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 15.9 mm Nylon 6/6

SRLCBS-10-01


Stok Seviyeleri
95268 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 11.1 mm Nylon 6/6

SRSCBS-7-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    1.5 - 2.7 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 11.1 mm Nylon 6/6

SRSCBS-M4-7-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    1.5 - 2.7 mm