| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 6,2447 TL |
| 5000 - 9999 | 5,6202 TL |
| 10000 + | 5,0583 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| A Deliği Tutturma Tipi | Erkek Diş Parça |
| B Deliği Tutturma Tipi | Delik Parçası |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 1.6 mm |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 0.063 in |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 4.7 - 5.7 mm |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.185 - 0.224 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 19.1 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.752 in |
| Tam Malzeme | Poliamid 66 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Delik Çapı B | 0.161 in |
| Delik Çapı B | 4.1 mm |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin