Menü Arama

Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 15.9 mm PA

Kilitli devre kartı desteği, SR ürün grubumuzdan bir geçmeli perçin kullanılarak karta takmak için tasarlanmıştır. Üst kilitteki kanatları gerginlik sağlayarak sıkı bir bağlantı oluşturur. Bu ürün UL94-V0 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

SRLAHS-10-19

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,4558 TL
5000 - 9999 6,1329 TL
10000 + 5,8264 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.455,80 TL

1000 x 6,4558 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Daha fazla göster

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Delik Parçası
Delik Çapı A 4.8 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 5.6 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 2.7 - 3.7 mm
Ara Parça Uzunluğu 15.9 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Delik Çapı B 4.1 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin