Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | Çekiş Yönü | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0433 TL - 19,7061 TL | 46800 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.591 in
15.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 14,6147 TL - 35,8059 TL | 25200 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 5,9615 TL - 14,6056 TL | 154000 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 7,5596 TL - 18,5211 TL | 2800 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 11,881 TL - 29,1086 TL | 21600 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 13,4581 TL - 32,9725 TL | 17000 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 3,8797 TL - 9,5053 TL | 720 Stokta |
1.398 in
35.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
10.0
|
|
||
| 2,2815 TL - 5,5897 TL | 361000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,493 TL - 3,6578 TL | 133000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
|
||
| 9,1578 TL - 22,4367 TL | 136000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,0293 TL - 2,5218 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.5
|
|
||
| 1,104 TL - 2,7048 TL | 476000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
4.5
|
|
||
| 16,8227 TL - 41,2156 TL | 5600 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 13,1427 TL - 32,1998 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 8,7057 TL - 21,329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 1,1776 TL - 2,8851 TL | 540000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.5
|
|
||
| 1,5456 TL - 3,7868 TL | 60000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.3
|
|
||
| 1,7032 TL - 4,173 TL | 77000 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
6.3
|
|
||
| 2,292 TL - 5,6156 TL | 304000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,9965 TL - 7,3416 TL | 23800 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
8.5