Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | Çekiş Yönü | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8786 TL - 11,9524 TL | 140000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 1,5034 TL - 3,6835 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
5.3
|
|
||
| 12164 | 1,3458 TL - 3,2971 TL | 1984000 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
5.5
|
|
|
| 4,9627 TL - 12,1587 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 3,1542 TL - 7,7279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 8,2011 TL - 20,0926 TL | 166000 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 3,6694 TL - 8,9902 TL | 132000 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 3,8167 TL - 9,3508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 6,7396 TL - 16,5119 TL | 22400 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 1,4509 TL - 3,5548 TL | 330000 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
5.3
|
|
||
| 1,5981 TL - 3,9154 TL | 388500 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
6.3
|
|
||
| 26,1802 TL - 64,1416 TL | 15400 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| 2,4498 TL - 6,002 TL | 6130 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 3,3645 TL - 8,2432 TL | 96000 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 2,9229 TL - 7,1612 TL | 34000 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 1,7453 TL - 4,2761 TL | 144400 Stokta |
0.846 in
21.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
6.3
|
|
||
| 2,1974 TL - 5,3837 TL | 7500 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
7.8
|
|
||
| 2,4708 TL - 6,0534 TL | 731500 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
7.5
|
|
||
| 1,1565 TL - 2,8335 TL | 275000 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
5.0
|
|
||
| 1,3143 TL - 3,2198 TL | 48000 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
5.5