Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | Çekiş Yönü | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3306 TL - 13,0601 TL | 276600 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 1,5034 TL - 3,6835 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
5.3
|
|
||
| 2,4708 TL - 6,0534 TL | 731500 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
7.5
|
|
||
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | 5220 Stokta |
0.921 in
23.4 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
7.3
|
|
||
| 1,0829 TL - 2,6532 TL | 8712 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
4.5
|
|
||
| 2,3551 TL - 5,7701 TL | 6750 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
7.5
|
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | 31500 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
7.5
|
|
||
| 4,118 TL - 4,118 TL | 79101 Stokta |
1.398 in
35.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 4,7508 TL - 4,7508 TL | 72900 Stokta |
1.697 in
43.1 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 3,2068 TL - 7,8566 TL | 231000 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 2,3559 TL - 2,3559 TL | 3644 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 3,0279 TL - 7,4186 TL | 144000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 4,1951 TL - 10,2781 TL | 32400 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 13,0375 TL - 31,9421 TL | 12600 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
|
||
| 6,8447 TL - 16,7695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 2,292 TL - 5,6156 TL | 304000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,7138 TL - 4,1988 TL | 34000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 3,2909 TL - 8,0629 TL | 393000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.8
|
|
||
| 2,1974 TL - 5,3837 TL | 7500 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
7.8
|
|
||
| 14,6147 TL - 35,8059 TL | 25200 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
5