Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | Çekiş Yönü | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1125 TL - 2,1125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.421 in
10.7 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 2,9183 TL - 4,0858 TL | 43200 Stokta |
1.461 in
37.1 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 14,2213 TL - 14,2213 TL | 31242 Stokta |
2.717 in
69.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,8376 TL - 2,0521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.272 in
6.9 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
4.5
|
|
||
| 17,5676 TL - 43,0406 TL | 4860 Stokta |
3.657 in
92.9 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
3.504 in
89.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 10,8751 TL - 26,6441 TL | 140000 Stokta |
2.122 in
53.9 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 19,0315 TL - 46,6274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.878 in
98.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
9.0
|
|
||
| 18,8224 TL - 46,115 TL | 31500 Stokta |
3.819 in
97.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 19,3453 TL - 47,3959 TL | 64350 Stokta |
3.917 in
99.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
3.78 in
96.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 19,8681 TL - 48,6768 TL | 34510 Stokta |
4.083 in
103.7 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 9,9027 TL - 13,8638 TL | 240000 Stokta |
1.78 in
45.2 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 6,4414 TL - 15,7815 TL | 182700 Stokta |
1.516 in
38.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 9,9027 TL - 24,2616 TL | 644000 Stokta |
1.85 in
47.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 13,6985 TL - 33,5615 TL | 1799309 Stokta |
2.638 in
67.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 17,1493 TL - 42,0159 TL | 39330 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
3.386 in
86.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 17,7767 TL - 43,553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.685 in
93.6 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 19,3453 TL - 47,3959 TL | 28500 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
3.819 in
97.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 15,9991 TL - 39,1976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.169 in
80.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 17,1493 TL - 42,0159 TL | 18630 Stokta |
3.539 in
89.9 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 18,0904 TL - 44,3215 TL | 46400 Stokta |
3.72 in
94.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
9.5
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin