Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | Çekiş Yönü | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,5543 TL - 47,9083 TL | 40600 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 9,5059 TL - 9,5059 TL | 120538 Stokta |
2.079 in
52.8 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 17,2539 TL - 42,2721 TL | 49590 Stokta |
3.598 in
91.4 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 18,5087 TL - 45,3464 TL | 26880 Stokta |
3.791 in
96.3 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 10,3105 TL - 25,2608 TL | 21000 Stokta |
1.862 in
47.3 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
10.7
|
|
||
| 17,1493 TL - 42,0159 TL | 16200 Stokta |
3.539 in
89.9 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
3.307 in
84.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 19,8681 TL - 48,6768 TL | 40600 Stokta |
4.008 in
101.8 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
3.898 in
99.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,8815 TL - 0,8815 TL | 18679 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
5.0
|
|
||
| 4,8939 TL - 11,9899 TL | 128250 Stokta |
1.311 in
33.3 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
1.161 in
29.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 6,8598 TL - 16,8065 TL | 115000 Stokta |
1.634 in
41.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 3,9213 TL - 9,6072 TL | 228000 Stokta |
1.134 in
28.8 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 6,8598 TL - 16,8065 TL | 161000 Stokta |
1.583 in
40.2 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,8606 TL - 2,1084 TL | 60000 Stokta |
0.291 in
7.4 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
5.0
|
|
||
| 5,1553 TL - 12,6304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.331 in
33.8 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
10.0
|
|
||
| 10,5422 TL - 14,759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.925 in
48.9 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 3,3884 TL - 4,7437 TL | 273600 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
10.0
|
|
||
| 6,7028 TL - 16,422 TL | 173250 Stokta |
1.547 in
39.3 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 11,0842 TL - 27,1565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.976 in
50.2 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.6
|
|
||
| 7,2152 TL - 17,6773 TL | 16000 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
1.476 in
37.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 9,7981 TL - 24,0054 TL | 69300 Stokta |
2.059 in
52.3 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
1.909 in
48.5 mm
|
10.5