Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0093.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D3 | H1 | d2 | Malzeme | A/F | d1 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180,3834 TL - 240,6287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
||
| 212,7961 TL - 283,6107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
||
| 240,981 TL - 321,3081 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
| 198,3513 TL - 264,5859 TL | 295 Stokta |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
55.0
|
||
| 276,5645 TL - 368,8701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M16
|
35.0
|
||
| 189,1912 TL - 252,255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
| 232,5256 TL - 310,034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M16
|
25.0
|
||
| 386,4857 TL - 515,4317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M16
|
60.0
|
||
| 224,4224 TL - 299,1124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
35.0
|
||
| 173,3372 TL - 231,1163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
||
| 254,3689 TL - 339,2759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M16
|
30.0
|
||
| 159,2448 TL - 212,4438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
||
| 214,9099 TL - 286,4292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
45.0
|
||
| 125,4229 TL - 166,9956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
||
| 157,8355 TL - 210,3299 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
||
| 134,5829 TL - 179,3265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
||
| 134,2307 TL - 178,9742 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
25.0
|
||
| 298,4078 TL - 397,7596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M16
|
40.0
|
||
| 112,7396 TL - 150,437 TL | 217 Stokta |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
||
| 256,4827 TL - 342,0944 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
60.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin