Menü Arama

Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M10 25.0 316 Stainless Steel

Altıgen tahrikli, Ortası Delik Havşalı Makine Vidası Ortası delik gövde sayesinde yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı önler. Sızdırmaz kabinlerde, mahfazalarda ve makinelerde yaygın olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten mamul olup HV ve UHV sistemleri için idealdir.
Ürün kodu:

20238995

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 212,4438 TL
100 - 249 191,3051 TL
250 - 499 180,7358 TL
500 - 999 169,8141 TL
1000 + 159,2448 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

212,44 TL

1 x 212,4438 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 25.0
d1 M10
d2 20.0
D3 1.8
H1 5.5
A/F 6.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin