Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.
Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Sarı, Orange, Kırmızı Seri Kodu: SR1174, SR1068
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | D | d2 | Malzeme | d1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7262 TL - 4,2407 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.752 in
44.5 mm
|
Tapered
|
||
| 3,0861 TL - 4,8006 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
LDPE - PIR
|
2.028 in
51.5 mm
|
Tapered
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin