Menü Arama

Ortadan Çekmeli Tapalar

Stokta

Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.

Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

Çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Konik tasarımı sayesinde birçok iç çapa uygundur.
  • Dahili orta kulak parçası, elle veya bir aletle kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır.
  • Makine ekipmanlarındaki elektrik kabloları ve kontrol panelleri gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Sarı, Orange, Kırmızı Seri Kodu: SR1174, SR1068

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H D d2 Malzeme d1 Tip Satın Al
6,3085 TL - 15,4558 TL 60480 Stokta
19.8 mm
38.1 mm
33.2 mm
LDPE
32.8 mm
1
0,9501 TL - 1,1293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
1,1986 TL - 2,9366 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
13.5 mm
10.0 mm
LDPE - PIR
8.4 mm
2,0186 TL - 4,9457 TL 50000 Stokta
13.7 mm
23.8 mm
20.0 mm
LDPE - PIR
17.8 mm
1,2407 TL - 3,0395 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
11.1 mm
7.7 mm
LDPE - PIR
6.2 mm
1,8925 TL - 4,6368 TL 40000 Stokta
12.3 mm
22.2 mm
18.3 mm
LDPE - PIR
16.4 mm
13,0375 TL - 31,9421 TL 6080 Stokta
26.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
LDPE - PIR
55.0 mm
3,8903 TL - 3,8903 TL 36316 Stokta
12.0 mm
40.0 mm
25.5 mm
LDPE
22.5 mm
2,0833 TL - 2,4727 TL 64400 Stokta
10.0 mm
30.3 mm
16.2 mm
LDPE - PIR
14.2 mm
3,8903 TL - 3,8903 TL 2511916 Stokta
12.0 mm
42.2 mm
28.0 mm
LDPE
25.0 mm
2,0833 TL - 2,4727 TL 395010 Stokta
10.0 mm
29.5 mm
15.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
3,6379 TL - 3,6379 TL 3542 Stokta
10.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
3,3855 TL - 3,3855 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
34.0 mm
19.5 mm
LDPE
17.5 mm
8,8004 TL - 21,5609 TL 45000 Stokta
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
LDPE
45.9 mm
1
2,3898 TL - 3,7175 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
35.5 mm
LDPE - PIR
32.0 mm
Tapered
2,4193 TL - 3,7634 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
37.9 mm
LDPE - PIR
33.6 mm
Tapered
2,614 TL - 4,0663 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
40.5 mm
LDPE - PIR
38.5 mm
Tapered
2,6701 TL - 4,1535 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
45.0 mm
LDPE - PIR
42.5 mm
Tapered
2,6406 TL - 4,1076 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
43.0 mm
LDPE - PIR
40.0 mm
Tapered
2,8914 TL - 4,4977 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
51.0 mm
LDPE - PIR
48.5 mm
Tapered
  • / 4
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 25.4 mm 32.8 mm LDPE Orange

CP-47

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 6,3085 TL

Stok Seviyeleri
60480 Stokta
Özellikler
  • D
    38.1 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    33.2 mm
  • H
    19.8 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 6.0 mm LDPE - PIR Sarı

498717

Fiyat Aralığı
1,1293 TL - 0,9501 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 20.5 mm 8.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

110030

Fiyat Aralığı
2,9366 TL - 1,1986 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    7/16 in; 1/8 in; M10
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 24.5 mm 17.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

110036

Fiyat Aralığı
4,9457 TL - 2,0186 TL

Stok Seviyeleri
50000 Stokta
Özellikler
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • Diş Boyutu
    13/16 in; 1/2 in
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 20.5 mm 6.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

110029

Fiyat Aralığı
3,0395 TL - 1,2407 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.1 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.7 mm
  • H
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    5/16 in; M8
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 23.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

110035

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.4 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    12.3 mm
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 1.024 in 2.165 in LDPE - PIR Kırmızı

110040

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
6080 Stokta
Özellikler
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 22.5 mm LDPE Sarı

498732

Fiyat Aralığı
3,8903 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
36316 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 14.2 mm LDPE - PIR Sarı

498725

Fiyat Aralığı
2,4727 TL - 2,0833 TL

Stok Seviyeleri
64400 Stokta
Özellikler
  • D
    30.3 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 25.0 mm LDPE Sarı

498733

Fiyat Aralığı
3,8903 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
2511916 Stokta
Özellikler
  • D
    42.2 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 13.5 mm LDPE - PIR Sarı

498724

Fiyat Aralığı
2,4727 TL - 2,0833 TL

Stok Seviyeleri
395010 Stokta
Özellikler
  • D
    29.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 18.0 mm LDPE - PIR Sarı

498729

Fiyat Aralığı
3,6379 TL - 3,6379 TL

Stok Seviyeleri
3542 Stokta
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 17.5 mm LDPE Sarı

498728

Fiyat Aralığı
3,3855 TL - 3,3855 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 31.8 mm 45.9 mm LDPE Orange

CP-57

Fiyat Aralığı
21,5609 TL - 8,8004 TL

Stok Seviyeleri
45000 Stokta
Özellikler
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 32.0 mm LDPE - PIR Sarı

20572754

Fiyat Aralığı
3,7175 TL - 2,3898 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tip
    Tapered
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 33.6 mm LDPE - PIR Sarı

20572761

Fiyat Aralığı
3,7634 TL - 2,4193 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tip
    Tapered
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 38.5 mm LDPE - PIR Sarı

20572778

Fiyat Aralığı
4,0663 TL - 2,614 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tip
    Tapered
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 42.5 mm LDPE - PIR Sarı

20572792

Fiyat Aralığı
4,1535 TL - 2,6701 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tip
    Tapered
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 40.0 mm LDPE - PIR Sarı

20572785

Fiyat Aralığı
4,1076 TL - 2,6406 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tip
    Tapered
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 48.5 mm LDPE - PIR Sarı

20572815

Fiyat Aralığı
4,4977 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tip
    Tapered
  • GTIP Numarası
    3923509000