Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 1374 Stokta |
M2
|
3.0
|
7.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 2764 Stokta |
M2
|
3.0
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 1350 Stokta |
M2
|
3.0
|
8.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 1116 Stokta |
M3
|
4.0
|
12.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 7970 Stokta |
M3
|
4.0
|
16.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 218 Stokta |
M3
|
4.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 2264 Stokta |
M3
|
4.0
|
35.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 2000 Stokta |
M3
|
4.0
|
18.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 146,5776 TL - 209,3858 TL | 1006 Stokta |
M5
|
6.0
|
40.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 75,5508 TL - 107,8974 TL | 246 Stokta |
M2
|
3.0
|
2.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 77,2096 TL - 110,3102 TL | 3330 Stokta |
M2
|
3.0
|
3.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 1434 Stokta |
M2
|
3.0
|
25.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 2284 Stokta |
M3
|
4.0
|
30.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 900 Stokta |
M2
|
3.0
|
14.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 198,5945 TL - 330,9909 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
75.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
20.0
|
||
| 238,0317 TL - 396,4848 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
80.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 94,0155 TL - 156,6925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
18.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 56,3388 TL - 93,6633 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
25.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
| 69,3672 TL - 115,4947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
4.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 54,5782 TL - 91,1985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
7.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin