Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M5 6.0 4.0 303 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20247966

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 115,4947 TL
100 - 199 103,8748 TL
200 - 499 92,2549 TL
500 - 999 80,9871 TL
1000 + 69,3672 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

115,49 TL

1 x 115,4947 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 4.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
TX Size TX-25
Sürüş Tipi Torx Tahrikli
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290
Bitir Karartılmış

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin