Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
4.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Torx Tahrikli
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
35.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Torx Tahrikli
|
24.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
90.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
14.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
Torx Tahrikli
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
40.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Torx Tahrikli
|
24.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
90.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
20.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
18.0
|
316 Stainless Steel
|
11.0
|
Torx Tahrikli
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
100.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
20.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
65.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Torx Tahrikli
|
24.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
55.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
100.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
14.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
20.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
2.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Torx Tahrikli
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
35.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
70.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Torx Tahrikli
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
2.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
100.0
|
316 Stainless Steel
|
11.0
|
Torx Tahrikli
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
7.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
65.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
14.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin