Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377,8226 TL - 629,5869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
60.0
|
Titanyum G5
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 164,0869 TL - 273,5956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
35.0
|
Titanyum G2
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 186,9746 TL - 311,6244 TL | 57 Stokta |
M5
|
6.0
|
8.0
|
Titanyum G2
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 181,3407 TL - 302,1172 TL | 56 Stokta |
M5
|
6.0
|
5.0
|
Titanyum G5
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 491,9088 TL - 820,0828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
30.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 248,2431 TL - 413,7386 TL | 17 Stokta |
M5
|
6.0
|
16.0
|
Titanyum G5
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 217,961 TL - 363,3857 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
4.0
|
Titanyum G5
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 127,4667 TL - 212,6792 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
12.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
20.0
|
||
| 388,3861 TL - 647,545 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
45.0
|
Titanyum G5
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 263,3842 TL - 439,0911 TL | 54 Stokta |
M6
|
8.0
|
10.0
|
Titanyum G5
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 297,8918 TL - 496,4863 TL | 55 Stokta |
M6
|
8.0
|
20.0
|
Titanyum G5
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 159,8615 TL - 266,5533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
12.0
|
Titanyum G5
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 557,4027 TL - 929,2394 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
30.0
|
316 Stainless Steel
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 194,3691 TL - 323,9485 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
25.0
|
Titanyum G5
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 92,607 TL - 154,2276 TL | 181 Stokta |
M5
|
6.0
|
18.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 149,6501 TL - 249,2995 TL | 14 Stokta |
M6
|
8.0
|
35.0
|
316 Stainless Steel
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 194,3691 TL - 323,9485 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
50.0
|
Titanyum G5
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 181,3407 TL - 302,1172 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
6.0
|
Titanyum G5
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 501,416 TL - 835,576 TL | 144 Stokta |
M12
|
16.0
|
100.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 184,5098 TL - 307,399 TL | 101 Stokta |
M8
|
10.0
|
45.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin