Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M4 5.0 35.0 Titanyum G2

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20241858

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 273,5956 TL
100 - 199 246,1304 TL
200 - 499 219,0174 TL
500 - 999 191,5521 TL
1000 + 164,0869 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

273,60 TL

1 x 273,5956 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 35.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme Titanyum G2
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin