Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M8 10.0 45.0 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20245122

101 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 307,399 TL
100 - 199 276,7647 TL
200 - 499 245,7783 TL
500 - 999 215,1441 TL
1000 + 184,5098 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

307,40 TL

1 x 307,399 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 45.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin