Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491,9088 TL - 820,0828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
60.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 315,1456 TL - 525,36 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
Titanyum G2
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 248,2431 TL - 413,7386 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
20.0
|
Titanyum G2
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 528,5291 TL - 880,9992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
70.0
|
Titanyum G5
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 125,7061 TL - 209,5102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
4.0
|
Titanyum G5
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 151,0586 TL - 251,7643 TL | 54 Stokta |
M3
|
4.0
|
10.0
|
Titanyum G5
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 151,0586 TL - 251,7643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
45.0
|
Titanyum G5
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 151,0586 TL - 251,7643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
5.0
|
Titanyum G5
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 1.298,6111 TL - 2.164,1172 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
55.0
|
Titanyum G2
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 215,1441 TL - 358,4561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
65.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 329,9345 TL - 550,0083 TL | 63 Stokta |
M12
|
16.0
|
35.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 1.940,1701 TL - 3.233,8517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
100.0
|
Titanyum G5
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 219,3695 TL - 365,8506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
10.0
|
Titanyum G2
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 341,5544 TL - 569,3748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
18.0
|
Titanyum G2
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 315,1456 TL - 525,36 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
60.0
|
Titanyum G2
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 1.115,8619 TL - 1.859,5351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
80.0
|
Titanyum G5
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 1.558,1221 TL - 2.596,8702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
65.0
|
Titanyum G5
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 440,8517 TL - 734,8702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
70.0
|
Titanyum G2
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 323,5964 TL - 539,4447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
45.0
|
Titanyum G2
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 410,2174 TL - 683,8131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
40.0
|
Titanyum G2
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin