Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M10 12.0 60.0 Titanyum G5

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20244033

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 820,0828 TL
100 - 199 738,0393 TL
200 - 499 655,9958 TL
500 - 999 573,9523 TL
1000 + 491,9088 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

820,08 TL

1 x 820,0828 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 60.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme Titanyum G5
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin