Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142,2556 TL - 236,9754 TL | 55 Stokta |
M4
|
5.0
|
16.0
|
Titanyum G2
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 1.157,0597 TL - 1.928,1981 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
100.0
|
Titanyum G5
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 410,2174 TL - 683,8131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
14.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 910,9292 TL - 1.518,3328 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
40.0
|
Titanyum G5
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 126,0582 TL - 210,2144 TL | 48 Stokta |
M3
|
4.0
|
30.0
|
Titanyum G2
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 491,9088 TL - 820,0828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
50.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 910,9292 TL - 1.518,3328 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
55.0
|
Titanyum G5
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 1.856,0139 TL - 3.093,3566 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
75.0
|
Titanyum G5
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 528,5291 TL - 880,9992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
75.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 151,4107 TL - 252,1164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
3.0
|
Titanyum G2
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 184,5098 TL - 307,399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
4.0
|
Titanyum G2
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 521,4867 TL - 869,3793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
100.0
|
Titanyum G2
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 761,9833 TL - 1.269,7375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
30.0
|
Titanyum G5
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 230,2851 TL - 383,8086 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
35.0
|
Titanyum G2
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 129,5794 TL - 215,8483 TL | 210 Stokta |
M2
|
3.0
|
10.0
|
Titanyum G5
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 151,0586 TL - 251,7643 TL | 42 Stokta |
M3
|
4.0
|
20.0
|
Titanyum G5
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 395,0764 TL - 658,4606 TL | 34 Stokta |
M12
|
16.0
|
55.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 104,2269 TL - 173,9462 TL | 184 Stokta |
M5
|
6.0
|
35.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 129,5794 TL - 215,8483 TL | 141 Stokta |
M2
|
3.0
|
20.0
|
Titanyum G5
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 121,8328 TL - 203,172 TL | 24 Stokta |
M8
|
10.0
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin