Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,3256 TL - 186,9746 TL | 49 Stokta |
M8
|
10.0
|
8.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 395,0764 TL - 658,4606 TL | 104 Stokta |
M12
|
16.0
|
45.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 75,0011 TL - 125,0018 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
14.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 63,3812 TL - 105,6354 TL | 196 Stokta |
M3
|
4.0
|
7.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 395,0764 TL - 658,4606 TL | 148 Stokta |
M12
|
16.0
|
50.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 180,2844 TL - 300,3566 TL | 26 Stokta |
M10
|
12.0
|
18.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 67,9587 TL - 113,0298 TL | 384 Stokta |
M4
|
5.0
|
7.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 1.546,8543 TL - 2.577,8558 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
80.0
|
Titanyum G2
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 146,481 TL - 244,3698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
4.0
|
Titanyum G5
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 66,1981 TL - 110,2129 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
7.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 168,6645 TL - 280,9901 TL | 48 Stokta |
M6
|
8.0
|
45.0
|
316 Stainless Steel
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 63,3812 TL - 105,6354 TL | 330 Stokta |
M2
|
3.0
|
7.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 491,9088 TL - 820,0828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
40.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 584,868 TL - 974,6626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
90.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 1.027,1282 TL - 1.711,9977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
65.0
|
Titanyum G5
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 1.856,0139 TL - 3.093,3566 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
80.0
|
Titanyum G5
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 194,3691 TL - 323,9485 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
20.0
|
Titanyum G5
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 1.558,1221 TL - 2.596,8702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
55.0
|
Titanyum G5
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 151,0586 TL - 251,7643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
4.0
|
Titanyum G5
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 377,8226 TL - 629,5869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin