Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417,964 TL - 696,4894 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
40.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 121,1285 TL - 201,7636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 69,3672 TL - 115,4947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 66,1981 TL - 110,2129 TL | 80 Stokta |
M2
|
3.0
|
5.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 79,5786 TL - 132,3963 TL | 217 Stokta |
M5
|
6.0
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 130,6357 TL - 217,6089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
11.0
|
Torx Tahrikli
|
12.0
|
||
| 168,6645 TL - 280,9901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
50.0
|
316 Stainless Steel
|
11.0
|
Torx Tahrikli
|
12.0
|
||
| 530,2897 TL - 883,8161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
90.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 471,1338 TL - 785,2231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
65.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 217,961 TL - 363,3857 TL | 54 Stokta |
M6
|
8.0
|
5.0
|
Titanyum G5
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 336,6248 TL - 560,9239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
25.0
|
Titanyum G5
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 557,0506 TL - 928,183 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
75.0
|
Titanyum G5
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 410,2174 TL - 683,8131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
20.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 194,3691 TL - 323,9485 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
35.0
|
Titanyum G5
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 584,868 TL - 974,6626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Titanyum G2
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 248,2431 TL - 413,7386 TL | 90 Stokta |
M5
|
6.0
|
18.0
|
Titanyum G5
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 440,8517 TL - 734,8702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
70.0
|
Titanyum G2
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 575,3608 TL - 959,1694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
25.0
|
Titanyum G2
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 758,8142 TL - 1.264,8078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
50.0
|
Titanyum G2
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 388,3861 TL - 647,545 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
50.0
|
Titanyum G5
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin