Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M6 8.0 25.0 Titanyum G5

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20243753

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 560,9239 TL
100 - 199 504,9372 TL
200 - 499 448,5983 TL
500 - 999 392,6115 TL
1000 + 336,6248 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

560,92 TL

1 x 560,9239 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 25.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme Titanyum G5
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin