Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M12 16.0 25.0 Titanyum G2

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20242602

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 959,1694 TL
100 - 199 863,3933 TL
200 - 499 767,2651 TL
500 - 999 671,489 TL
1000 + 575,3608 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

959,17 TL

1 x 959,1694 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 25.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme Titanyum G2
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin