Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,0582 TL - 210,2144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
45.0
|
Titanyum G2
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 126,0582 TL - 210,2144 TL | 42 Stokta |
M3
|
4.0
|
20.0
|
Titanyum G2
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 151,0586 TL - 251,7643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
16.0
|
Titanyum G5
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 164,0869 TL - 273,5956 TL | 57 Stokta |
M4
|
5.0
|
20.0
|
Titanyum G2
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 323,5964 TL - 539,4447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
60.0
|
Titanyum G2
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 230,2851 TL - 383,8086 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
25.0
|
Titanyum G2
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 164,0869 TL - 273,5956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
25.0
|
Titanyum G2
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 593,3188 TL - 989,0994 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
90.0
|
Titanyum G2
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 280,638 TL - 467,6127 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
50.0
|
Titanyum G2
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 164,0869 TL - 273,5956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
45.0
|
Titanyum G2
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 410,2174 TL - 683,8131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
55.0
|
Titanyum G2
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 126,0582 TL - 210,2144 TL | 52 Stokta |
M3
|
4.0
|
25.0
|
Titanyum G2
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 855,9988 TL - 1.426,7821 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
60.0
|
Titanyum G2
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 410,2174 TL - 683,8131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
30.0
|
Titanyum G2
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 219,3695 TL - 365,8506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
16.0
|
Titanyum G2
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 151,4107 TL - 252,1164 TL | 56 Stokta |
M5
|
6.0
|
6.0
|
Titanyum G2
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 164,0869 TL - 273,5956 TL | 9 Stokta |
M4
|
5.0
|
50.0
|
Titanyum G2
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 341,5544 TL - 569,3748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
14.0
|
Titanyum G2
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 287,6804 TL - 479,5847 TL | 133 Stokta |
M6
|
8.0
|
35.0
|
Titanyum G2
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 103,8748 TL - 172,8899 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
8.0
|
Titanyum G2
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin