Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151,4107 TL - 252,1164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
Titanyum G2
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 1.940,1701 TL - 3.233,8517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
90.0
|
Titanyum G5
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 128,1709 TL - 213,7356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
8.0
|
Titanyum G2
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 491,9088 TL - 820,0828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
25.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 345,0756 TL - 575,3608 TL | 55 Stokta |
M6
|
8.0
|
30.0
|
Titanyum G5
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 388,3861 TL - 647,545 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
55.0
|
Titanyum G5
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 491,9088 TL - 820,0828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
45.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 377,8226 TL - 629,5869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
12.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 142,2556 TL - 236,9754 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
18.0
|
Titanyum G2
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 164,0869 TL - 273,5956 TL | 29 Stokta |
M4
|
5.0
|
40.0
|
Titanyum G2
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 635,2208 TL - 1.058,4667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
30.0
|
Titanyum G2
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 126,0582 TL - 210,2144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
3.0
|
Titanyum G2
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 186,9746 TL - 311,6244 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
7.0
|
Titanyum G2
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 219,3695 TL - 365,8506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
8.0
|
Titanyum G2
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 219,3695 TL - 365,8506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
18.0
|
Titanyum G2
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 410,2174 TL - 683,8131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
25.0
|
Titanyum G2
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 315,1456 TL - 525,36 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
12.0
|
Titanyum G2
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 287,6804 TL - 479,5847 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
40.0
|
Titanyum G2
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 126,0582 TL - 210,2144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
5.0
|
Titanyum G2
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 108,1002 TL - 179,9323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
20.0
|
Titanyum G2
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin