Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,565 TL - 184,1577 TL | 58 Stokta |
M6
|
8.0
|
20.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 157 Stokta |
M8
|
10.0
|
12.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
12.0
|
Oluklu Baş
|
14.0
|
|||
| 53,874 TL - 89,79 TL | 428 Stokta |
M3
|
4.0
|
4.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 72,5363 TL - 120,7764 TL | 208 Stokta |
M4
|
5.0
|
20.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 91,9028 TL - 153,1713 TL | 85 Stokta |
M5
|
6.0
|
16.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 63,7333 TL - 105,9875 TL | 116 Stokta |
M4
|
5.0
|
16.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 97,8888 TL - 163,3827 TL | 519 Stokta |
M6
|
8.0
|
12.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 63,3812 TL - 105,6354 TL | 145 Stokta |
M2
|
3.0
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 445,0771 TL - 741,9126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
70.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 88,3816 TL - 147,5374 TL | 225 Stokta |
M6
|
8.0
|
12.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Oluklu Baş
|
12.0
|
||
| 213,7356 TL - 356,3434 TL | 31 Stokta |
M10
|
12.0
|
25.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 484,1622 TL - 807,0544 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
80.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 92,607 TL - 154,2276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 224,2991 TL - 373,9493 TL | 4 Stokta |
M8
|
10.0
|
70.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 54,5782 TL - 90,8464 TL | 108 Stokta |
M4
|
5.0
|
14.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Oluklu Baş
|
8.0
|
||
| 87,3252 TL - 145,7768 TL | 298 Stokta |
M6
|
10.0
|
8.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
11.0
|
Oluklu Baş
|
14.0
|
||
| 126,7624 TL - 211,2708 TL | 43 Stokta |
M5
|
6.0
|
50.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
|||
| 93,3112 TL - 155,284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
30.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 92,607 TL - 154,5798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
16.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
14.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin