Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M10 12.0 25.0 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20222970

31 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 356,3434 TL
100 - 199 320,7795 TL
200 - 499 285,2155 TL
500 - 999 249,2995 TL
1000 + 213,7356 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

356,34 TL

1 x 356,3434 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 25.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin