Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M6 8.0 12.0 303 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20221652

225 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 147,5374 TL
100 - 199 132,7484 TL
200 - 499 117,9595 TL
500 - 999 103,1705 TL
1000 + 88,3816 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

147,54 TL

1 x 147,5374 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 12.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
w1 1.6
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin