20249540
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 785,2231 TL |
| 100 - 199 | 706,7008 TL |
| 200 - 499 | 628,1785 TL |
| 500 - 999 | 549,6562 TL |
| 1000 + | 471,1338 TL |
| d1+0|-0.025 | 16.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 65.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 24.0 |
| l2 | 18.0 |
| h1 | 11.0 |
| TX Size | TX-60 |
| Sürüş Tipi | Torx Tahrikli |
| Malzeme | 316 Stainless Steel |
| GTIP Numarası | 7318156290 |
| Bitir | Karartılmış |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin