Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213,7356 TL - 356,3434 TL | 113 Stokta |
M10
|
12.0
|
60.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 93,3112 TL - 155,6361 TL | 175 Stokta |
M5
|
6.0
|
30.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Oluklu Baş
|
10.0
|
||
| 208,8059 TL - 347,8925 TL | 46 Stokta |
M8
|
10.0
|
50.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 445,0771 TL - 741,9126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
70.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 73,5926 TL - 122,537 TL | 409 Stokta |
M4
|
5.0
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 147,8895 TL - 246,4826 TL | 8 Stokta |
M6
|
8.0
|
25.0
|
316 Stainless Steel
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 63,7333 TL - 105,9875 TL | 116 Stokta |
M4
|
5.0
|
16.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 97,8888 TL - 163,3827 TL | 519 Stokta |
M6
|
8.0
|
12.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 67,2545 TL - 111,9735 TL | 72 Stokta |
M5
|
6.0
|
4.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 97,8888 TL - 163,3827 TL | 109 Stokta |
M6
|
8.0
|
10.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 102,4663 TL - 170,7772 TL | 41 Stokta |
M5
|
6.0
|
30.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 57,3952 TL - 95,7761 TL | 87 Stokta |
M4
|
5.0
|
8.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 88,3816 TL - 147,5374 TL | 225 Stokta |
M6
|
8.0
|
12.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Oluklu Baş
|
12.0
|
||
| 87,3252 TL - 145,7768 TL | 278 Stokta |
M6
|
10.0
|
8.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
11.0
|
Oluklu Baş
|
14.0
|
||
| 50,0007 TL - 83,0998 TL | 20 Stokta |
M4
|
5.0
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Oluklu Baş
|
8.0
|
||
| 213,7356 TL - 356,3434 TL | 109 Stokta |
M10
|
12.0
|
30.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 72,5363 TL - 120,7764 TL | 208 Stokta |
M4
|
5.0
|
20.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 91,9028 TL - 153,1713 TL | 85 Stokta |
M5
|
6.0
|
16.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 94 Stokta |
M6
|
8.0
|
6.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
|||
| 55,6346 TL - 92,9591 TL | 76 Stokta |
M4
|
5.0
|
4.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin