| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 92,9591 TL |
| 100 - 199 | 83,804 TL |
| 200 - 499 | 74,2969 TL |
| 500 - 999 | 65,1418 TL |
| 1000 + | 55,6346 TL |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 4.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| A/F | 2.5 |
| Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
| Malzeme | 416 Paslanmaz Çelik |
| GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin