Menü Arama

O-Ring & Kitler Emperyal

Stokta

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID YxY Malzeme Tip Satın Al
19,241 TL - 19,241 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
1,1776 TL - 1,1776 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
9,6309 TL - 9,6309 TL 20700 Stokta
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
9,6309 TL - 9,6309 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
4,7103 TL - 4,7103 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
5,541 TL - 5,541 TL 1794 Stokta
31.3 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
6,34 TL - 6,34 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
1,3984 TL - 1,3984 TL 117198 Stokta
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
5,3306 TL - 5,3306 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
2,639 TL - 2,639 TL 22800 Stokta
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
3,6799 TL - 3,6799 TL 4947 Stokta
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
4,50 TL - 4,50 TL 378 Stokta
23.4 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
2,0082 TL - 2,0082 TL 340 Stokta
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
2,8178 TL - 2,8178 TL 756 Stokta
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
1,6086 TL - 1,6086 TL 28098 Stokta
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
2,4287 TL - 2,4287 TL 41976 Stokta
9.2 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,963 TL - 0,963 TL 42000 Stokta
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
1,7874 TL - 1,7874 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
4.638,2267 TL - 4.638,2267 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
FPM
Imperial O-Ring Kit
23,5517 TL - 23,5517 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
  • / 4
O-Halka 18.64 mm 3.53 mm FPM Siyah

600679

Fiyat Aralığı
19,241 TL - 19,241 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 3.68 mm 1.78 mm NBR Siyah

600636

Fiyat Aralığı
1,1776 TL - 1,1776 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 12.37 mm 2.62 mm FPM Siyah

600674

Fiyat Aralığı
9,6309 TL - 9,6309 TL

Stok Seviyeleri
20700 Stokta
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 18.72 mm 2.62 mm FPM Siyah

600678

Fiyat Aralığı
9,6309 TL - 9,6309 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 24.99 mm 3.53 mm NBR Siyah

600653

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 31.34 mm 3.53 mm NBR Siyah

600657

Fiyat Aralığı
5,541 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
1794 Stokta
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 37.69 mm 3.53 mm NBR Siyah

600661

Fiyat Aralığı
6,34 TL - 6,34 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 4.48 mm 1.78 mm NBR Siyah

600637

Fiyat Aralığı
1,3984 TL - 1,3984 TL

Stok Seviyeleri
117198 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 29.75 mm 3.53 mm NBR Siyah

600656

Fiyat Aralığı
5,3306 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 10.78 mm 2.62 mm NBR Siyah

600643

Fiyat Aralığı
2,639 TL - 2,639 TL

Stok Seviyeleri
22800 Stokta
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 18.72 mm 2.62 mm NBR Siyah

600648

Fiyat Aralığı
3,6799 TL - 3,6799 TL

Stok Seviyeleri
4947 Stokta
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 23.4 mm 3.53 mm NBR Siyah

600652

Fiyat Aralığı
4,50 TL - 4,50 TL

Stok Seviyeleri
378 Stokta
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 7.66 mm 1.78 mm NBR Siyah

600640

Fiyat Aralığı
2,0082 TL - 2,0082 TL

Stok Seviyeleri
340 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 12.37 mm 2.62 mm NBR Siyah

600644

Fiyat Aralığı
2,8178 TL - 2,8178 TL

Stok Seviyeleri
756 Stokta
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 5.28 mm 1.78 mm NBR Siyah

600638

Fiyat Aralığı
1,6086 TL - 1,6086 TL

Stok Seviyeleri
28098 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 9.19 mm 2.62 mm NBR Siyah

600642

Fiyat Aralığı
2,4287 TL - 2,4287 TL

Stok Seviyeleri
41976 Stokta
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 2.9 mm 1.78 mm NBR Siyah

600635

Fiyat Aralığı
0,963 TL - 0,963 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 6.07 mm 1.78 mm NBR Siyah

600639

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
FPM Sızdırmazlık Halkası Kiti Emperyal O-Halka

490032

Fiyat Aralığı
4.638,2267 TL - 4.638,2267 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    382
  • Tip
    Imperial O-Ring Kit
O-Halka 24.99 mm 3.53 mm FPM Siyah

600683

Fiyat Aralığı
23,5517 TL - 23,5517 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10